Socio y fabricante en todo el mundo

Sedes en más de 80 países

Nuestra red global nos permite ofrecer a los clientes de NORD plazos de entrega breves, asesoramiento competente y un servicio rápido in situ. Nuestras propias plantas de fabricación aseguran la fiable estabilidad de nuestras cadenas de suministro. Con plantas de montaje y puntos de servicio en los principales países industrializados garantizamos la proximidad a nuestros clientes y una perfecta colaboración in situ. Sus personas de contacto locales también se ocuparán de sus requisitos de servicio a nivel nacional.

NORD DRIVESYSTEMS en todos los continentes

Estamos cerca de nuestros clientes en todo el mundo. Ofrecemos servicios in situ de distribución, montaje y atención al cliente en más de 80 países. Nuestros clientes confían en nosotros porque somos sinónimo de la máxima calidad, seguridad de planificación y rapidez de suministro en todo el mundo.

Sedes de NORD

Aquí encontrará todos los distribuidores de NORD, así como los puntos de venta y servicio.

Distribuidores

NORD en América del Norte y del Sur (AMER)

EE. UU.

Waunakee - HUB

Servicios

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 1979
Superficie operativa: 27.100  m²
Empleados: 495
NORD Gear Corporation
800 NORD Drive
PO Box 367
Waunakee, WI 53597
Teléfono: +1 888-314-6673
Servicio 24 horas: +1 888-314-6673

EE. UU.

Charlotte

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1998
NORD Gear Corporation - Atlantic
300E Forsyth Hall Drive
Charlotte, NC 28273
Teléfono: +1 888-314-6673
Servicio 24 horas: +1 888-314-6673

EE. UU.

Corona

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2000
NORD Gear Corp - West
1101 California Avenue, Suite 102
Corona, CA 92881
Teléfono: +1 888-314-6673
Servicio 24 horas: +1 888-314-6673

USA

McKinney, Texas

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2023
NORD Gear Corporation – South
350 Cypress Hill Dr, Suite 400
McKinney, TX 75071
Teléfono: +1 888-314-6673
Servicio 24 horas: +1 888-314-6673

Brasil

Guarulhos, San Paulo

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1999
NORD Drivesystems Brasil Ltda.
Rua Arthur Ferreira dos Santos, 362, Jardim Santa Lídia
07140-003 Guarulhos - SP
Teléfono: +55 11 2402 8855

Canadà

Brampton/Ontario

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1986
NORD GEAR Limited
41 West Drive
L6T 4A1 Brampton, ON
Teléfono: +1 905 796 3606

México

Querétaro

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2006
NORD DRIVE SYSTEMS, S.A. de C.V.
Av. Industria Textil 7, B-6
76950 Parque Industrial PYME, Huimilpan, Queretaro
Teléfono: +52 442 688 7110

NORD en Europa- Arabia- África (EMEA)

Alemania

Bargteheide - HUB

Servicios

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 1965
Superficie operativa: 57.800 m²
Empleados: 790
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide
Teléfono: +49 4532 289 0

Alemania

Aurich

Servicios

Producción

Año de fundación: 1988
Superficie operativa: 8.300 m²
Empleados: 192
NORD Electronics Drivesystems
Tjüchkampstraße 37
26605 Aurich
Teléfono: +49 4941 96060

Alemania

Gadebusch

Servicios

Producción

Año de fundación: 1991
Superficie operativa: 19.000 m²
Empleados: 201
Fertigungstechnik NORD
Trittauer Straße 5
19205 Gadebusch
Teléfono: +49 3886 70770

Alemania

Glinde

Servicios

Producción

Año de fundación: 1977
Superficie operativa: 12.100 m²
Empleados: 256
Zahnradwerk NORD
Siemensstraße 16
21509 Glinde
Teléfono: +49 40 7277960

Austria

Linz

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1985
Getriebebau NORD GmbH
Deggendorfstraße 8
4030 Linz
Teléfono: +43 732 318920

Bélgica

Zandhoven

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1987
NORD Aandrijvingen België NV
Zandstraat 133
2980 Zoersel

Teléfono: +32 3 484 59 21

Croacia

Križevci

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1998
NORD Pogoni d.o.o.
Dr. Franje Tuđmana 20
HR-48260 Krizevci
Teléfono: +385 48 711 900

Rep. Checa

Praga

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1994
NORD Pohánèci Technika s.r.o.
Becovská 1398/11
104 00 Praha 10 - Uhrîneves
Teléfono: +420 222 287 222

Dinamarca

Kliplev

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1989
NORD Gear Danmark A/S
Kliplev Erhvervspark 28
DK-6200 Aabenraa
Teléfono: +45 73 68 78 00

Finlandia

Tampere

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1998
NORD Gear Oy
Golfkentäntie 6
FI-33960 Pirkkala
Teléfono: +358 3 254 1800

Francia

Vieux Thann

Servicios

Servicio, fabricación

Año de fundación: 1998
NORD Réducteurs S.A.R.L.
15 Rue Gutenberg
68800 Vieux Thann

Francia

Villepinte

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1979
NORD Réducteurs S.A.R.L.
20 allée des Erables
93420 Villepinte
Teléfono: +33 1 4963 0189

Hungría

Budapest

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1997
NORD Hajtástechnika Kft.
Pomázi út 11
HU-1037 Budapest
Teléfono: +36 1 437 0127

Italia

San Giovanni Persiceto

Servicios

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 1987
Superficie operativa: 13.200 m²
Empleados: 262
NORD Motoriduttori s.r.l
Via Newton, 22
40017 San Giovanni Persiceto (BO)
Teléfono: +39 051 6870 711

Marruecos

Sidi Maarouf

Servicios

Ventas

Año de fundación: 2013
NORD Réducteurs - Bureau de Liaison Maroc
1100, Boulevard Al Quods, Casanearshore 1
20270 Sidi Maarouf, Casablanca

Países Bajos

Hillegom

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1983
NORD Aandrijvingen Nederland B.V.
Voltstraat 12
P.O. Box 136
2181 HA Hillegom
Teléfono: +31 252 529544

Noruega

Bergen

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1998
NORD GEAR NORGE AS
Jordalsveien 17
5105 Eidsvåg i Åsane
Teléfono: +47 64 90 55 80

Polonia

Nowa Sól

Servicios

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 2005
Superficie operativa: 32.300 m²
Empleados: 364
NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp z oo
ul. Inzynierska 4
67-100 NOWA SOL

Polonia

Wiechlice

Servicios

Producción, fabricación, distribución

Año de fundación: 2017
Superficie operativa: 11.000 m²
Empleados: 134
NORD Systemy Napedowe Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 1
67-300 WIECHLICE
Teléfono: +48 68 419 63 00

Polonia

Zakrzów

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1998
NORD Napędy Sp. z o.o.
Zakrzów 414
32-003 Podłęże
Teléfono: +48 12 288 99 00

Portugal

Oiã Aveiro

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2007
NORD Drivesystems PTP, Lda
Rua da Etar, Lote 8, Apt. 79
3770-059 Oliveira do Bairro, Aveiro
Teléfono: +351 234 727 090

Rumanía

Sibiu

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 2006
S.C. NORD Drivesystems S.R.L.
Str. Nicolae lorga, nr.55/3
RO-550387 Sibiu
Teléfono: +40 269 232 880

Eslovaquia

Bratislava

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1997
NORD-Pohony, s.r.o.
Vajnorska 98/D
83104 Bratislava

España

Castellar del Vallés

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1992
NORD Motorreductores S. A.
C/ Montsià 31-37; Poligon Industrial Can Carner
08211 Castellar del Vallès (Barcelona)
Teléfono: +34 937 23 53 22

Suecia

Upplands Väsby

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1979
NORD Drivsystem AB
Ryttargatan 277
194 71 Upplands Väsby
Teléfono: +46 8 594 114 00

Suiza

St. Galo

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 1993
Getriebebau NORD AG
Bächigenstrasse 18
9212 Arnegg
Teléfono: +41 71 388 99 11

Turquía

Tuzla/Istanbul

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1996
NORD DRIVESYSTEMS Güç Aktarma Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Istanbul Anadolu Yakası OSB 1.Sokak No:6
34959 Tuzla - İstanbul

Gran Bretaña

Abingdon

Servicios

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1994
NORD Gear Limited
11 Barton Lane, Abingdon Science Park
OX14 3NB Abingdon, Oxfordshire
Teléfono: +44 1235 534404

Ucrania

Kiev

Servicios

Servicio, distribución

Año de fundación: 2018
«NORD DRIVESYSTEMS» LLC
Valentyny Chaiky St 16
08135 KYIVS'KA OBLAST KIEVS'KA
Teléfono: +380 44 537 0615

NORD en Asia-Pacífico (APAC)

China

Suzhou - HUB

Potencias

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 2001
Superficie operativa: 36.500 m²
Empleados: 810
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd.
No. 510 Changyang Street; Suzhou Ind. Park Jiangsu
CN-215026 Suzhou

China

Tianjin

Potencias

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2005
NORD (Tianjin) Power Transmission
No.12, Quanhui Road Wuqing District
CN-301700 Tianjin
Teléfono: +86 22 8210 5585

China

Yizheng

Potencias

Producción, fabricación

Año de fundación: 2023
Superficie operativa: 20.000 m²
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd.
No. 50, The Second Scientific Research Road
Yizheng Economic Development Zone

Australia

Derrimut/Victoria

Potencias

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2008
NORD Drivesystems (Aust) Pty Ltd
18 Stoney Way
3026 Derrimut, Victoria
Teléfono: +61 3 9394 0500

India

Pune

Potencias

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2005
NORD Drivesystems Private Limited
Mauje, Village Mann, Tal Mulshi; Adj. Hinjewadi Phase-II, 282/2, 283/2; Plot No. 15
IN-411057 Pune / Maharashtra
Teléfono: +91 20-3980 1200

Indonesia

Tangerang

Potencias

Fabricación, servicio, distribución

Año de fundación: 2001
PT NORD Drivsystems Indonesia
Jl. MH. Thamrin Komplek Multi Guna Blok A No. 6
ID-15325 Pakulonan, Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten
Teléfono: +62 21 5312 2222

Singapur

Singapur

Potencias

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 1996
NORD GEAR Pte Ltd
33 Kian Teck Drive
628850 Jurong - Singapore
Teléfono: +65 6265 9118

Corea del Sur

Seúl

Potencias

Servicio, fabricación, distribución

Año de fundación: 2012
NORD Drivesystems Co., Ltd. Korea
Byeolmang-ro 270-4, Danwon-gu
15607 Ansan-si, GyeongGi
Teléfono: +82 31 381 4474

Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh

Potencias

Ventas

Año de fundación: 2006
NORD Gear Pte Ltd - Vietnam Representative Office
Floor 3, HMC Tower, 193 Dinh Tien Hoang Street Da Kao Ward, District 1
70000 Ho Chi Minh City
Teléfono: +84 28 3820 9368

Plantas de fabricación

China

Suzhou - HUB

Potencias

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 2001
Superficie operativa: 36.500 m²
Empleados: 810
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd.
No. 510 Changyang Street; Suzhou Ind. Park Jiangsu
CN-215026 Suzhou

China

Yizheng

Potencias

Producción, fabricación

Año de fundación: 2023
Superficie operativa: 20.000 m²
NORD (China) Power Transmission Co., Ltd.
No. 50, The Second Scientific Research Road
Yizheng Economic Development Zone

Alemania

Bargteheide - HUB

Potencias

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 1965
Superficie operativa: 57.800 m²
Empleados: 790
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Getriebebau-Nord-Straße 1
22941 Bargteheide
Teléfono: +49 4532 289 0

Alemania

Aurich

Potencias

Producción

Año de fundación: 1988
Superficie operativa: 8.300 m²
Empleados: 192
NORD Electronics Drivesystems
Tjüchkampstraße 37
26605 Aurich
Teléfono: +49 4941 96060

Alemania

Gadebusch

Potencias

Producción

Año de fundación: 1991
Superficie operativa: 19.000 m²
Empleados: 201
Fertigungstechnik NORD
Trittauer Straße 5
19205 Gadebusch
Teléfono: +49 3886 70770

Alemania

Glinde

Potencias

Producción

Año de fundación: 1977
Superficie operativa: 12.100 m²
Empleados: 256
Zahnradwerk NORD
Siemensstraße 16
21509 Glinde
Teléfono: +49 40 7277960

Italia

San Giovanni Persiceto

Potencias

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 1987
Superficie operativa: 13.200 m²
Empleados: 262
NORD Motoriduttori s.r.l
Via Newton, 22
40017 San Giovanni Persiceto (BO)
Teléfono: +39 051 6870 711

Polonia

Nowa Sól

Potencias

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 2005
Superficie operativa: 32.300 m²
Empleados: 364
NORD Napędy Zakłady Produkcyjne Sp z oo
ul. Inzynierska 4
67-100 NOWA SOL

Polonia

Wiechlice

Potencias

Producción, fabricación, distribución

Año de fundación: 2017
Superficie operativa: 11.000 m²
Empleados: 134
NORD Systemy Napedowe Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 1
67-300 WIECHLICE
Teléfono: +48 68 419 63 00

EE. UU.

Waunakee, Wisconsin - HUB

Potencias

Producción, distribución, fabricación, servicio

Año de fundación: 1979
Superficie operativa: 27.100 m²
Empleados: 495
NORD Gear Corporation
800 NORD Drive
PO Box 367
Waunakee, WI 53597
Teléfono: +1 888-314-6673
Servicio 24 horas: +1 888-314-6673